HDA 4445-A-0250-S00

Numer części
909453
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
Zatwierdzenie Zatwierdzenie dla statków
Przyłącze elektryczne DIN EN 175301-803 /3p + PE
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 250
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(8.93 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa PL

(5.15 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa EN

(5.15 MB)