W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | Seria Binder 714 M18 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 0 do 10 V |
Dokładność | 1,00% maks. = 0,5% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 2,5 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Bezwzględne |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(9.71 MB)
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(9.71 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
PL
(6.23 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa
EN
(6.23 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(8.93 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(8.93 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa
PL
(5.13 MB)
HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Broszura produktowa
EN
(5.13 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura branżowa
PL
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Broszura branżowa
EN
(22.21 MB)