HDA 4446-B-400-000

Numer części
909431
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0 do 10 V
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 400
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Elektroniczny Przetwornik Ciśnienia
Broszura produktowa PL

(0 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Broszura produktowa EN

(6.23 MB)