W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Wyświetlacz | Tak |
---|---|
Zasada pomiaru | Pojemnościowy |
Długość pręta [mm] | 520 |
Zakres pomiarowy [mm] | 390 |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Dodatkowy interfejs | Nie |
Przyłącze mechaniczne | Rura 22 mm |
Przyłącze elektryczne | M12×1, 4-stykowy |
Wbudowany czujnik temperatury | Tak |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |