W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Przyłącze elektryczne | M12×1, 5-stykowy |
---|---|
Przyłącze mechaniczne | Rura 22 mm |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V |
Wyjścia przekaźnikowe | 2 |
Zakres pomiarowy [mm] | 290 |
Zasada pomiaru | Pojemnościowy |
Wyświetlacz | Tak |
Wbudowany czujnik temperatury | Tak |
Długość pręta [mm] | 410 |
Zatwierdzenia i certyfikaty | Zatwierdzenie UL |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Elektroniczny Przekaźnik Poziomu
Broszura produktowa
PL
(0.33 MB)
ENS 3000 Level Switch
Broszura produktowa
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
PL
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa
EN
(0.73 MB)