ENS 3116-3-0410-000-K

Numer części
909211
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
Wyświetlacz Tak
Zasada pomiaru Pojemnościowy
Długość pręta [mm] 410
Zakres pomiarowy [mm] 290
Wyjścia przekaźnikowe 1
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V
Przyłącze mechaniczne Rura 22 mm
Przyłącze elektryczne M12×1, 4-stykowy
Wbudowany czujnik temperatury Tak
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL