ENS 3218-5-0250-000-K

Numer części
909209
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
Przyłącze elektryczne M12×1, 5-stykowy
Przyłącze mechaniczne Rura 22 mm
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), od 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres pomiarowy [mm] 170
Zasada pomiaru Pojemnościowy
Wyświetlacz Tak
Wbudowany czujnik temperatury Nie
Długość pręta [mm] 250
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Elektroniczny Przekaźnik Poziomu
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

ENS 3000 Level Switch
Broszura produktowa EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa PL

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Broszura produktowa EN

(0.73 MB)