ETS 3868-5-000-000

Numer części
909096
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
Długość sondy temperatury 0,0
Zatwierdzenia i certyfikaty Zatwierdzenie UL
Dodatkowy interfejs 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V
Wyjścia przekaźnikowe 2
Zakres temperatur wartość maks. 150
Zakres temperatur wartość min. -30
Sonda temperatury wycofany
Wyświetlacz Tak
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5p
Przyłącze mechaniczne Brak