W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Nie |
---|---|
Dodatkowy interfejs | 4–20 mA, 0 do 10 V |
Przyłącze elektryczne | Pasek zacisku |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 4 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 145 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR, PSI, MPA |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Tak |