EDS 1791-N-600-009(450bar)

Numer części
908813
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
Dopuszczenia i certyfikaty Nie
Dodatkowy interfejs 4–20 mA, 0 do 10 V
Przyłącze elektryczne Pasek zacisku
Przyłącze mechaniczne G1/4 ISO 1179-1 / wewnętrzny
Wyjścia przełączające 4
Wartość maks. zakresu ustawień 450
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR, PSI, MPA
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak