W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dopuszczenia i certyfikaty | Dopuszczenie UL |
---|---|
Dodatkowy interfejs | Nie |
Przyłącze elektryczne | M12x1 / 4-f. |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Wyjścia przełączające | 2 |
Wartość maks. zakresu ustawień | 10 |
Wartość min. zakresu ustawień | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR, PSI, MPA |
Typ ciśnienia | Względne |
Wyświetlacz | Tak |