HDA 4145-A-01,0-000-F1

Numer części
908558
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne DIN EN 175301-803 /3p + PE
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 1
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Bezwzględne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa PL

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Broszura produktowa EN

(6.23 MB)