EDS 3446-2-0400-000

Numer części
908168
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
Dopuszczenia i certyfikaty Dopuszczenie UL
Dodatkowy interfejs Nie
Przyłącze elektryczne M12x1 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 2
Wartość maks. zakresu ustawień 400
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR, PSI, MPA
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(3.1 MB)

EDS 3400 Elektroniczny Przekaźnik Ciśnienia
Broszura produktowa PL

(0.84 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
Broszura produktowa EN

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa PL

(1.69 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Broszura produktowa EN

(1.69 MB)

EDS 3400 Elektroniczny Przekaznik Cisnienia z interfejsem IO-Link
Broszura produktowa PL

(0.21 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Broszura produktowa EN

(1.65 MB)