EDS 3448-5-0040-000

Numer części
908159
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
Dopuszczenia i certyfikaty Dopuszczenie UL
Dodatkowy interfejs 4–20 mA, 0 do 10 V
Przyłącze elektryczne M12x1 / 5-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Wyjścia przełączające 2
Wartość maks. zakresu ustawień 40
Wartość min. zakresu ustawień 0
Jednostka ciśnieniowa BAR, PSI, MPA
Typ ciśnienia Względne
Wyświetlacz Tak