HDA 4444-B-400-000

Numer części
907297
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne Seria Binder 714 M18 / 4-f.
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 0 do 10 V
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 400
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Elektroniczny Przetwornik Ciśnienia
Broszura produktowa PL

(0.22 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Broszura produktowa EN

(6.23 MB)