HDA 4475-A-0150-000(PSI)

Numer części
907015
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne DIN EN 175301-803 /3p + PE
Przyłącze mechaniczne 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 1,00% maks. = 0,5% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 150
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa PSI
Typ ciśnienia Względne