W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Zatwierdzenie | Dopuszczenie UL |
---|---|
Przyłącze elektryczne | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Przyłącze mechaniczne | G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny |
Sygnał wyjściowy | 4 do 20mA (2 przewody) |
Dokładność | 0,50% maks. = 0,25% typ. |
Wartość maks. zakresu ciśnienia | 100 |
Wartość min. zakresu ciśnienia | 0 |
Jednostka ciśnieniowa | BAR |
Typ ciśnienia | Względne |