W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Długość sondy temperatury | 0,0 |
---|---|
Zatwierdzenia i certyfikaty | Nie |
Dodatkowy interfejs | 4 do 20 mA (2 przewody), 0 do 10 V |
Wyjścia przekaźnikowe | 4 |
Zakres temperatur wartość maks. | 100 |
Zakres temperatur wartość min. | 0 |
Sonda temperatury | wycofany |
Wyświetlacz | Tak |
Przyłącze elektryczne | Pasek zacisku |
Przyłącze mechaniczne | Brak |