HDA 4745-A-400-000

Numer części
906393
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
Zatwierdzenie Dopuszczenie UL
Przyłącze elektryczne DIN EN 175301-803 /3p + PE
Przyłącze mechaniczne G1/4 A ISO 1179-2 / zewnętrzny
Sygnał wyjściowy 4 do 20mA (2 przewody)
Dokładność 0,50% maks. = 0,25% typ.
Wartość maks. zakresu ciśnienia 400
Wartość min. zakresu ciśnienia 0
Jednostka ciśnieniowa BAR
Typ ciśnienia Względne