W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Połączenie | Bez połączenia BV |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania | Z mech. przełącznikiem ograniczającym |
Blokada | Bez blokady |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Ciśnienie nominalne | 580 |
Ciśnienie nominalne | 4 |
Ciśnienie nominalne | 40 |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ochrona powierzchni | Bez |
Kod materiału | Stal nierdzewna-st.n.-PTFE-FKM/PTFE |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal nierdzewna |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Rp |
Typ złącza | Gwint żeński |
Wielkość nominalna DN | 20 |
Projekt | KHN |
Oznaczenie obiektu | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Numer części | 852421 |