SR5E-01X/9 Q=9,0-9,9

Numer części
717830
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 20
Rodzina produktów Q [l/min] 0.3 - 20
Rodzina produktów SR5E
Zakres strumienia objętości [l/min] 9 - 9.9
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu SR5E-01X/9 Q=9,0-9,9
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 717830
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SR5E 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)