RVE-G1/2-01-V-2,0

Numer części
717768
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 08220
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów RVE-G1/2
Ciśnienie zadziałania [bar] 2
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Rozmiar nom. 10
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RVE-G 1/8 do 1/2 Zawór zwrotny
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)