SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5

Numer części
717587
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 08520
Qmax zaworów [l/min] 23
Rodzina produktów Q [l/min] 0.95 - 23
Rodzina produktów SRE2
Zakres strumienia objętości [l/min] 5 - 7.5
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 717587
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)