DB4E-06X-100V50 TT

Numer części
716366
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
Dodatkowa funkcja Konstrukcja niskotemperaturowa TT
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] 50
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów DB4E
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 4 - 630
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 30
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 100
Rozmiar nom. 4
Pmax [bar] 630
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)