DB3E-02-C-V-250V

Numer części
716146
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Należy pamiętać, że za napełnianie p0 akumulatorów pobierana jest dodatkowa opłata. Zostanie ona doliczona do zamówienia, jeśli wymagana jest przedpłata (za dodatkową opłatą):
p0 ładowania w barach
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 05220
Qmax zaworów [l/min] 15
Regulowane ciśnienie wstępnego ładowania Tak
Rodzina produktów DB3E
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 350
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 15
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 10 - 250
Rozmiar nom. 3
Oznaczenie obiektu DB3E-02-C-V-250V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 716146
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)