SBVE08021-01-C-V-4,6-420V280

Numer części
711773
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
Ustawienie ciśnienia [bar] 280
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 4,6
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 08021
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów SBVE08021
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 50 - 420
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 30
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 50 - 420
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Broszura produktowa PL

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Broszura produktowa EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)