DV5E-11X

Numer części
710302
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
Dodatkowa funkcja Wrzeciono przepustnicy precyzyjnej
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo 06020
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 30
Rodzina produktów DV5E
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 30
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący
Rozmiar nom. 6
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)