WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)

Numer części
710140
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
Zasada działania Przepustnica
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 45
Rodzina produktów WVT-10
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 45
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu WVT-10S-1-verzinkt (3x S-Ring,3x Mutter)
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Numer części 710140
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)