WVE-R1/8-010 *

Numer części
710125
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
Zasada działania Przepustnica
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 03030
Qmax zaworów [l/min] 10
Rodzina produktów WVE-R1/8
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 10
Rozmiar nom. 4
Oznaczenie obiektu WVE-R1/8-010 *
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 710125
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

WVE-R1/8 to R1/2 Shuttle Valve
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)