RP10121-01X

Numer części
710006
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
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 3,5
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 10121
Qmax zaworów [l/min] 80
Rodzina produktów RP10121
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 80
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu RP10121-01X
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 710006
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

RP10121 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)