ERVE20021-01-C-V-13,4-1

Numer części
710002
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
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 13,4
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo 20021
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów ERVE20021
Ciśnienie zadziałania [bar] 1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 300
Rozmiar nom. 20
Oznaczenie obiektu ERVE20021-01-C-V-13,4-1
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 710002
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa PL

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Broszura produktowa EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)