DRV-20-12.1/0

Numer części
707308
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
Dodatkowa funkcja Wrzeciono przepustnicy precyzyjnej
Model Powierzchnia ZnNi
Typ regulacji Narzędzie z nakrętką kołpakową
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 300
Rodzina produktów DRV-20
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 300
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego
Rozmiar nom. 20
Oznaczenie obiektu DRV-20-12.1/0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 707308
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DV, DRV 20 do 40 Zawory dławiące i zawory dławiąco-zwrotne
Broszura produktowa PL

(0.69 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)