RVP-06-01.1

Numer części
705927
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo MONTAŻ NA PŁYCIE
Qmax zaworów [l/min] 20
Rodzina produktów RVP-06
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 20
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu RVP-06-01.1
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 705927
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)