RV-20-01.1/0

Numer części
705841
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 350
Rodzina produktów RV-20
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 350
Rozmiar nom. 20
Oznaczenie obiektu RV-20-01.1/0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 705841
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)