RV-12-01.1/0

Numer części
705835
Do nadrzędnej grupy produktów
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
PCE
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Więcej informacji
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 160
Rodzina produktów RV-12
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 160
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu RV-12-01.1/0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 705835
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)