DRV-12-01.6/0

Numer części
705538
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
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 90
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 90
Rodzina produktów DRV-12
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 90
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DRV-12-01.5/0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 705538
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)