DVE08920-12-C-V

Numer części
705487
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
Dodatkowa funkcja Wrzeciono przepustnicy precyzyjnej
Model Powierzchnia ZnNi
Typ regulacji Narzędzie z nakrętką kołpakową
Gniazdo 08920
Qmax zaworów [l/min] 50
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 50
Rodzina produktów DVE08
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 50
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu DVE08920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 705487
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DVE 08920 do 16920 Zawór dławikowy
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)