DVP-16-01.1

Numer części
705359
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
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo MONTAŻ NA PŁYCIE
Qmax zaworów [l/min] 180
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 180
Rodzina produktów DVP-16
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 180
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu DVP-16-01.1
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 705359
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa PL

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Broszura produktowa EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)