DV-16-12.5/0

Numer części
705342
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
Dodatkowa funkcja Wrzeciono przepustnicy precyzyjnej
Model Powierzchnia ZnNi
Typ regulacji Narzędzie z nakrętką kołpakową
Gniazdo Przyłącze liniowe
Qmax zaworów [l/min] 180
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 180
Rodzina produktów DV-16
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 180
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zasada działania Zawór dławiący
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu DV-16-12.5/0
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 705342
Projekt Rurociąg

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)