W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Model | Stal nierdzewna |
---|---|
Typ regulacji | Ręczny |
Gniazdo | Przyłącze liniowe |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Rodzina produktów Q [l/min] | 0 |
Rodzina produktów | DV-10 |
Zakres strumienia objętości [l/min] | 0 |
Zasada działania | Zawór grzybkowy |
Zasada działania | Zawór dławiący |
Rozmiar nom. | 10 |
Oznaczenie obiektu | DV-10-30.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | Inny |
Materiał uszczelniający | FKM |
Numer części | 705150 |
Projekt | Rurociąg |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)