W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Projekt | KHM3S |
---|---|
Wielkość nominalna DN | 32 |
Typ złącza | Złącze spawane |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Spoina czołowa |
Standard | ASME B16.34 |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Stal |
Kod materiału | Stal nierdzewna stal-PTFE-FKM/PTFE |
Ochrona powierzchni | Fosforanowana |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Rozmiar klucza | Brak szczegółów |
Ciśnienie nominalne | 25 |
Ciśnienie nominalne | 2,5 |
Ciśnienie nominalne | 360 |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Blokada | Bez blokady |
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Połączenie | Bez połączenia BV |
Oznaczenie obiektu | KHM3S-32-1333-16X-BW-5211 |
Numer części | 704423 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.25 MB)