KHM3S-50-3333-18X-BW-5211

Numer części
704418
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
Projekt KHM3S
Wielkość nominalna DN 50
Typ złącza Złącze spawane
Oznaczenie połączenia/kołnierza Spoina czołowa
Standard ASME B16.34
Materiał obudowy, zawór kulowy Stal nierdzewna
Kod materiału Stal nierdzewna-st.n.-PTFE-FKM/PTFE
Ochrona powierzchni Bez
Wygląd dźwigni Dźwignia wykorbiona
Rozmiar klucza Brak szczegółów
Ciśnienie nominalne 25
Ciśnienie nominalne 2,5
Ciśnienie nominalne 360
Sterowanie Dźwignia ręczna
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia
Otwory mocujące Bez otworów mocujących
Blokada Bez blokady
Monitoring pozycji przełączania Bez monitoringu poz. przełączania
Połączenie Bez połączenia BV
Oznaczenie obiektu KHM3S-50-3333-18X-BW-5211
Numer części 704418

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa PL

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa EN

(0.25 MB)