4WH E 16 G S01/V

Numer części
6083975
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/3
Sterowanie Hydrauliczny
Seria zaworu 4WH E 16 G
Gniazdo ISO 4401-07-07-0-05
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów 4WH E 16 G
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 12 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 300
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 300
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu 4WH E 16 G S01/V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 6083975
Numer części, cewka -
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
4WH16 Directional spool valve
Broszura produktowa PL

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Broszura produktowa EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)