ZW-DM06-01-PT 35V- N *

Numer części
6082097
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Ciśnieniowy zawór sterowania
Zawór pozycyjny Ciśnienie w P
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 50
Rodzina produktów ZW-DM06
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 3 - 280
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 50
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 3 - 35
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu ZW-DM06-01-PT 35V- N *
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 6082097
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa PL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)