ZW-DB06-01-AT 70V- N *

Numer części
6082093
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Zawór pozycyjny A do T
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 75
Rodzina produktów ZW-DB06
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 350
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 75
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 70
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu ZW-DB06-01-AT 70V- N *
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 6082093
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa PL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)