ZW-RV06-01-B 0,5-N *

Numer części
6071178
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Zawór pozycyjny Dławienie na odpływie w porcie B (RV)
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 50
Rodzina produktów ZW-RV06
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 50
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu ZW-RV06-01-B 0,5-N *
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 6071178
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa PL

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Broszura produktowa EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)