ST10-01-C-N-55

Numer części
562888
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
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC10-4
Qmax zaworów [l/min] 45
Rodzina produktów Q [l/min] 2.66 - 45.6
Rodzina produktów ST10
Współczynnik dzielenia 50:50
Zakres strumienia objętości [l/min] 13.23 - 37.8
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Rozdzielacz / łącznik przepływu
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 562888
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Broszura produktowa PL

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Broszura produktowa EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)