RP16A-01-C-N-15-3

Numer części
561996
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
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 3
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC16-3
Qmax zaworów [l/min] 150
Rodzina produktów RP16A
Ciśnienie zadziałania [bar] 1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 150
Rozmiar nom. 16
Oznaczenie obiektu RP16A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 561996
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)