RP10A-01-C-NS-15-4

Numer części
561209
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
Dodatkowa funkcja O-ring na suwaku sterującym
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 4
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC10-3
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów RP10A
Ciśnienie zadziałania [bar] 1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu RP10A-01-C-NS-15-4
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 561209
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)