DB08A-01-C-N-500V

Numer części
560420
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów DB08A
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 345
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 38
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 20 - 345
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu DB08A-01-C-N-500V
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 560420
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa PL

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.28 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)